Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Sestavy průmyslových ethernetových kabelů
Řešení průmyslového Ethernetu
Řešení průmyslového Ethernetu
Konektory připojitelné za běžného provozu
Instalace v terénu
Jednopárový Ethernet
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
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 03 000 9965

DIN-Signal C/R shroud screw fix 7.50

Položka č.: 09 03 000 9965


DIN-Signal C/R shroud screw fix 7.50

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Rámeček s kontakty

DIN-Signal C/R shroud screw fix 7.50

Položka č.: 09 03 000 9965

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Rámeček s kontakty Pro female konektory typu C, Pro zástrčky typu R Termoplast RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada DIN 41612
Typ příslušenství Rámeček s kontakty
Popis příslušenství Pro female konektory typu C
Pro zástrčky typu R
Délka zakončení 16.2 mm
17 mm
20 mm
Upevnění Šroubové upevnění
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ‌4,2 mm ±0,5 ‌
‌5 mm ±0,5 ‌
‌8 mm ±0,5 ‌
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
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 1
Hmotnost netto 5.89 g
Země původu Vietnam
GTIN 5713140004443
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky