6. Připojení rozšiřující karty
  7. 09 03 164 2921

DIN-Signal C064MS-3,0C1-1

Položka č.: 09 03 164 2921


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal C064MS-3,0C1-1undefined
KonfigurovatelnéMale konektor

DIN-Signal C064MS-3,0C1-1

Položka č.: 09 03 164 2921

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌2 A Kontakty: 64 Úhlové provedení Slitina mědi Au na NiP na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 1, Podle IEC 60603-2 Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu, Boční kódování Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada DIN 41612
Identifikace Typ C
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Počet kontaktů 64
Konfigurace kontaktů Řady a + c, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
Boční kódování
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Řady kontaktů 3
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 2 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest ≥ 1,2 mm
Izolační odpor >1012 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 60 N
Odpojovací síla ≤ 40 N
Úroveň vlastností 1
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na NiP na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 100
Hmotnost netto 12,39 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140005082
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky