4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 03 096 3214

DIN-Signal C096FC-B

Položka č.: 09 03 096 3214


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal C096FC-Bundefined
KonfigurovatelnéZásuvka

DIN-Signal C096FC-B

Položka č.: 09 03 096 3214

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Krimpování Kontakty: 96 Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada DIN 41612
Identifikace Typ C
Prvek Zásuvka
Způsob připojení Krimpování
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 96
Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Řady kontaktů 3
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest ≥ 1,2 mm
Izolační odpor >1012 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 90 N
Odpojovací síla ≤ 60 N
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV (kontakt – kontakt)
1,55 kV (kontakt – zemnění)
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 150
Hmotnost netto 14,9 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140004535
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky