Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 03 000 9939

DIN-Signal Identification strip type C

Položka č.: 09 03 000 9939


DIN-Signal Identification strip type C

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Identifikační štítek

DIN-Signal Identification strip type C

Položka č.: 09 03 000 9939

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Identifikační štítek Pro zásuvky s ovíjecími špičkami, Typ C Termoplast

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada DIN 41612
Typ příslušenství Identifikační štítek
Popis příslušenství Pro zásuvky s ovíjecími špičkami
Typ C
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
Materiál (příslušenství) Termoplast
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Evropské číslo celního tarifu 39269097
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0.34 g
Země původu Německo
GTIN 5713140004276
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky