6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 03 142 8502

DIN-Signal M042MR-3,0C1-AU50

Položka č.: 09 03 142 8502


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Male konektor

DIN-Signal M042MR-3,0C1-AU50

Položka č.: 09 03 142 8502

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌2 A Úhlové provedení Slitina mědi Au na NiP na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: AU 50, 1, Podle IEC 60603-2 Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7035 (světle šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada DIN 41612
Identifikace Typ M
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Úhlové provedení
Vlastnosti Jmenovitý proud speciálních kontaktů: viz datový list vybraných kontaktů
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Konfigurace kontaktů Řady a, b + c, pozice 10, 11, ... , 22, 23
Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Řady kontaktů 3
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
7,62 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
7,62 mm
Jmenovitý proud ‌ 2 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest ≥ 1,2 mm
Izolační odpor >1011 Ω
Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 40 N
Odpojovací síla ≤ 30 N
Úroveň vlastností AU 50
1
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly ≥ 400
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7035 (světle šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na NiP na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Tloušťka vrstvy ≥ 1,27 µm
Tloušťka vrstvy ≥ 50 µinch
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 20
Hmotnost netto 11 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140465206
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky