Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 02 41 160 2201

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2

Položka č.: 02 41 160 2201


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2undefined
Male konektor

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0C1-2

Položka č.: 02 41 160 2201

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Press-in připojení Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 160 Přímé provedení Slitina mědi Au na Pd/Ni na Ni, Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2 Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada DIN 41612
Identifikace Typ R, rozšířený
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Press-in připojení
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 160
Konfigurace kontaktů Řady a, b, c, d + e, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení 5 mm
Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Řady kontaktů 5
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 1 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest ≥ 1,2 mm
Izolační odpor >1012 Ω
Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
Mezní teplota -40 ... +105 °C Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů
Připojovací síla ≤ 160 N
Odpojovací síla ≤ 120 N
Úroveň vlastností 2
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly ≥ 400
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ≥1,6 mm
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Pd/Ni na Ni
Ni Na straně připojení
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace IEC 60603-2 (doplňkové)
Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 20
Hmotnost netto 22,37 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140197251
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky