3. Produkty
  4. 02 41 160 4201 015

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0CAU30-2

Položka č.: 02 41 160 4201 015


DIN-Signal R5ROW160MP-5,0CAU30-2

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0CAU30-2DIN-Signal R5ROW160MP-5,0CAU30-2
Male konektor

DIN-Signal R5ROW160MP-5,0CAU30-2

Položka č.: 02 41 160 4201 015

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Press-in připojení Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 160 Přímé provedení Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: AU 30, 1, Podle IEC 60603-2 Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Typ R, rozšířený
Prvek Male konektor
Řada DIN 41612
Popis kontaktu Přímé provedení
Způsob připojení Press-in připojení
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 160
Konfigurace kontaktů Řady a, b, c, d + e, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení 5 mm
Kódování Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Úroveň vlastností AU 30
1
Podle IEC 60603-2
Hot plugging Ne
Řady kontaktů 5
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2.54 mm
Jmenovitý proud 1 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost 1.2 mm
Délka povrchových cest 1.2 mm
Izolační odpor >1012 Ω
Vnitřní odpor 15 mΩ
Mezní teplota -40 ... +105 °C Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů
Připojovací síla 160 N
Odpojovací síla 120 N
Spojovací cykly 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ≥1,6 mm
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Tloušťka vrstvy 0.76 µm
Tloušťka vrstvy 30 µinch
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Specifikace IEC 60603-2 (doplňkové)
Drážní klasifikace F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 20
Hmotnost netto 22.37 g
Země původu Čína
GTIN 5713140197268
eCl@ss 27460201
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky