jednopárový Ethernet
Kabelové konektory, kabelové sestavy, datové konektory, Single Pair Ethernet
Zákaznicky specifický vývoj
Zákaznicky specifický vývoj
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
Internetový obchod myHARTING
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
Dozorčí rada
Rodinný podnik
Partnerství
Partnerství
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
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 03 000 6269

DIN-Signal coax f, pcb-solder, 75Ohm

Položka č.: 09 03 000 6269


Konfigurovatelné
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 75Ohm

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Konfigurovatelné Koaxiální kontakt

DIN-Signal coax f, pcb-solder, 75Ohm

Položka č.: 09 03 000 6269

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Koaxiální kontakt Úhlové provedení Jmenovitý proud: ≤1.5 A Female kontakt Pro zástrčky Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Koaxiální kontakt
Řada DIN 41612
har-modular®
Popis kontaktu Úhlové provedení
Kontakty pro DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M modul, male, úhlový
Způsob připojení Pájené připojení
Způsob připojení Pájené připojení PCB
Provedení Female kontakt Pro zástrčky
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
PCB deska–kabel
Výrobní proces Soustružené kontakty
Úroveň vlastností 1
Jmenovitý proud ≤ 1,5 A
Jmenovité napětí 335 V
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤10 mΩ Pro vnitřní vodič
≤3 mΩ Pro vnější dutinku
Impedance koaxiálního kabelu 75 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Útlum odrazu >37 dB @ 1 GHz
>27 dB @ 2 GHz
Připojovací síla ≤ 10 N
Odpojovací síla ≥ 1 N
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 0,75 kV
Frekvence 2 GHz
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
PFAS Ne
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Materiál (zajišťovací prvek) Slitina mědi
Specifikace DIN 41626
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 30
Hmotnost netto 0,1 g
Země původu Maďarsko
GTIN 5713140004184
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky