6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 09 03 000 6161

DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm

Položka č.: 09 03 000 6161


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohmundefined
KonfigurovatelnéKoaxiální kontakt

DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm

Položka č.: 09 03 000 6161

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Koaxiální kontakt Úhlové provedení Jmenovitý proud: ≤1.4 A Male kontakt Pro female konektory Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada DIN 41612
har-modular®
Druh kontaktu Koaxiální kontakt
Popis kontaktu Úhlové provedení
Kontakty pro DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ M, inverzní
DIN 41612 Typ MH 21+5
har-modular® M modul, female, přímý
Způsob připojení Pájené připojení
Způsob připojení Pájené/krimpované připojení
Provedení Male kontakt Pro female konektory
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Výrobní proces Soustružené kontakty
Jmenovitý proud ≤ 1,4 A
Jmenovité napětí 250 V
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤10 mΩ Pro vnitřní vodič
≤3 mΩ Pro vnější dutinku
Impedance koaxiálního kabelu 50 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Útlum odrazu >25 dB @ 1 GHz Pro kabely RG 174
>22 dB @ 2 GHz Pro kabely RG 174
>14 dB @ 4 GHz Pro kabely RG 174
>23 dB @ 1 GHz Pro kabely RG 316
>20 dB @ 2 GHz Pro kabely RG 316
Připojovací síla ≤ 10 N
Odpojovací síla ≥ 1 N
Úroveň vlastností 1
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 0,75 kV
Frekvence 4 GHz
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Materiál (zajišťovací prvek) Slitina mědi
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace DIN 41626
Velikost balení 100
Hmotnost netto 2,493 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140003972
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky