Jednopárový Ethernet
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
Řešení na míru
Zákaznické řešení HARTING
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
Představenstvo
Rodinná společnost - Family Harting
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
  2. Řada
  3. 09 03 000 6181

DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm

Položka č.: 09 03 000 6181


Konfigurovatelné
DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Konfigurovatelné Koaxiální kontakt

DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm

Položka č.: 09 03 000 6181

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Koaxiální kontakt Přímé provedení Jmenovitý proud: ≤0.4 A Male kontakt Pro female konektory Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Koaxiální kontakt
Řada DIN 41612
har-modular®
Popis kontaktu Přímé provedení
Kontakty pro DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ M, inverzní
DIN 41612 Typ MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M modul, female, přímý
Způsob připojení Pájené připojení
Způsob připojení Pájené/krimpované připojení
Provedení Male kontakt Pro female konektory
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
PCB deska–kabel
Výrobní proces Soustružené kontakty
Úroveň vlastností 1
Jmenovitý proud ≤ 0.4 A
Jmenovité napětí 250 V
Izolační odpor >109 Ω
Vnitřní odpor ≤10 mΩ Pro vnitřní vodič
≤3 mΩ Pro vnější dutinku
Impedance koaxiálního kabelu 75 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Útlum odrazu >19 dB @ 1 GHz
>14 dB @ 2 GHz
Připojovací síla ≤ 10 N
Odpojovací síla ≥ 1 N
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 0,75 kV
Frekvence 2 GHz
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Materiál (zajišťovací prvek) Slitina mědi
Specifikace DIN 41626
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 40
Hmotnost netto 33.84 g
Země původu Maďarsko
GTIN 5713140004016
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky