Jednopárový Ethernet
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
Řešení na míru
Zákaznické řešení HARTING
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
Představenstvo
Rodinná společnost - Family Harting
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
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 03 000 6226

DIN Signal female contact power 40A str

Položka č.: 09 03 000 6226


DIN Signal female contact power 40A str

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN Signal female contact power 40A strDIN Signal female contact power 40A str
Pájecí kontakt na PCB

DIN Signal female contact power 40A str

Položka č.: 09 03 000 6226

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Pájecí kontakt na PCB Přímé provedení Jmenovitý proud: ≤40 A Female kontakt Pro female konektory Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Pájecí kontakt na PCB
Řada DIN 41612
Popis kontaktu Přímé provedení
Kontakty pro DIN 41612 Typ MH 21+5
Způsob připojení Pájené připojení
Provedení Female kontakt Pro female konektory
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
PCB deska–kabel
Výrobní proces Soustružené kontakty
Úroveň vlastností 1
Jmenovitý proud ≤ 40 A
Připojovací síla ≤ 10 N
Odpojovací síla ≥ 1.6 N
Spojovací cykly ≥ 500
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Specifikace DIN 41626
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1.73 g
Země původu Německo
GTIN 5713140215375
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky