6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 09 02 000 9926

DIN-Signal fixing bracket Cg left

Položka č.: 09 02 000 9926


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Upevňovací držáky C

DIN-Signal fixing bracket Cg left

Položka č.: 09 02 000 9926

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Upevňovací držáky C Pro úhlové zástrčky, Na PCB bez možnosti upevnění v 19ʺ skříních, Vlevo Termoplast RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada DIN 41612
Typ příslušenství Upevňovací držáky C
Popis příslušenství Pro úhlové zástrčky
Na PCB bez možnosti upevnění v 19ʺ skříních
Vlevo
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
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
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 200
Hmotnost netto 0,85 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140003132
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky