3. Produkty
  4. 09 02 000 9927

DIN-Signal fixing bracket Cg right

Položka č.: 09 02 000 9927


DIN-Signal fixing bracket Cg right

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal fixing bracket Cg rightDIN-Signal fixing bracket Cg right
Upevňovací držáky C

DIN-Signal fixing bracket Cg right

Položka č.: 09 02 000 9927

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Upevňovací držáky C Pro úhlové zástrčky, Na PCB bez možnosti upevnění v 19ʺ skříních, Vpravo Termoplast RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada DIN 41612
Typ příslušenství Upevňovací držáky C
Popis příslušenství Pro úhlové zástrčky
Na PCB bez možnosti upevnění v 19ʺ skříních
Vpravo
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
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
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Evropské číslo celního tarifu 85389099
Velikost balení 200
Hmotnost netto 0.84 g
Země původu Německo
GTIN 5713140003149
eCl@ss 27440292
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky