4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 02 000 9919

DIN-Signal fixing bracket left

Položka č.: 09 02 000 9919


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal fixing bracket leftundefined
Upevňovací držáky C

DIN-Signal fixing bracket left

Položka č.: 09 02 000 9919

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Upevňovací držáky C Pro zástrčky, Vlevo, Vícenásobné upevnění Termoplast RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada DIN 41612
Typ příslušenství Upevňovací držáky C
Popis příslušenství Pro zástrčky
Vlevo
Vícenásobné upevnění
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,64 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140003064
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky