4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 02 05 000 0004

DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

Položka č.: 02 05 000 0004


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal har-bus 64-160FC-Bundefined
Zásuvka

DIN-Signal har-bus 64-160FC-B

Položka č.: 02 05 000 0004

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zásuvka Krimpování Kontakty: 160 Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-bus® 64
Prvek Zásuvka
Způsob připojení Krimpování
Typ připojení PCB deska–kabel
Počet kontaktů 160
Konfigurace kontaktů Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Řady kontaktů 5
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest ‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor >1010 Ω
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 160 N
Odpojovací síla ≤ 120 N
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV (kontakt – kontakt)
1,55 kV (kontakt – zemnění)
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Specifikace IEC 61076-4-113 (doplňkové)
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 20
Hmotnost netto 0,55 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140000346
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky