| Řady kontaktů | 5 |
|---|
| Rozteč kontaktů (na straně připojení) | 2,54 mm |
|---|
| Rozteč kontaktů (na čelní straně) | 2,54 mm |
|---|
| Jmenovitý proud | 1 A |
|---|
| Jmenovitý proud | Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti |
|---|
| Vzdušná vzdálenost | 1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c) |
|---|
| 1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d) |
| 1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c) |
| 1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d) |
| Délka povrchových cest | 1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c) |
|---|
| 1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d) |
| 1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c) |
| 1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d) |
| Izolační odpor | >1010 Ω |
|---|
| Vnitřní odpor | ≤20 mΩ Pro řady a, b, c |
|---|
| ≤30 mΩ Pro řady z, d |
| Mezní teplota | -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 20 s) |
|---|
| Připojovací síla | ≤ 160 N |
|---|
| Odpojovací síla | ≤ 120 N |
|---|
| Úroveň vlastností | 2 |
|---|
| Podle IEC 61076-4-113 |
| Spojovací cykly | ≥ 250 |
|---|
| Zkušební napětí Ur.m.s. | 1 kV |
|---|
| Izolační skupina | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
|---|
| Hot plugging | Ne |
|---|