Zásuvka
Press-in připojení
Jmenovitý proud: 1 A
Kontakty: 160
Přímé provedení
Slitina mědi
Au na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: AU 50, 1, Podle IEC 61076-4-113
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Béžová
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Řada
har-bus® 64
Prvek
Zásuvka
Popis kontaktu
Přímé provedení
Způsob připojení
Press-in připojení
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů
160
Konfigurace kontaktů
Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení
4,5 mm
5 mm
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Řady kontaktů
5
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Jmenovitý proud
1 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
1 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest
1 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor
>1010 Ω
Vnitřní odpor
≤20 mΩ Pro řady a, b, c
≤30 mΩ Pro řady z, d
Mezní teplota
-40 ... +105 °C Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů