Zásuvka
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: 1 A
Kontakty: 160
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 61076-4-113
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Béžová
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Konektory
Prvek
Zásuvka
Řada
har-bus® 64
Popis kontaktu
Přímé provedení
Způsob připojení
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů
160
Konfigurace kontaktů
Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení
2.9 mm
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Úroveň vlastností
2
Podle IEC 61076-4-113
Hot plugging
Ne
Řady kontaktů
5
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2.54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2.54 mm
Jmenovitý proud
1 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
1 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest
1 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor
>1010 Ω
Vnitřní odpor
≤20 mΩ Pro řady a, b, c
≤30 mΩ Pro řady z, d
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
160 N
Odpojovací síla
120 N
Spojovací cykly
250
Zkušební napětí Ur.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Čína RoHS
e
RoHS
V souladu s předpisy
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
ELV status
V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65