4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení rozšiřující karty
  7. 02 01 160 1105

DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb

Položka č.: 02 01 160 1105


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPbundefined
Male konektor

DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb

Položka č.: 02 01 160 1105

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Male konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌1 A Kontakty: 160 Úhlové provedení Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru, SnPb na Ni Na straně připojení Úroveň vlastností: AU 50, 1, Podle IEC 61076-4-113 Upevnění PCB: S upevňovací přírubou Polymer z tekutých krystalů (LCP) Béžová

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada har-bus® 64
Prvek Male konektor
Popis kontaktu Úhlové provedení
Vlastnosti Olovnatý cín na pájeném připojení
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
Počet kontaktů 160
Konfigurace kontaktů Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Předsunutý kontakt na pozici d1
d2
d31
d32
Upevnění PCB S upevňovací přírubou
Řady kontaktů 5
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
Jmenovitý proud ‌ 1 A
Jmenovitý proud Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost ‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Délka povrchových cest ‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)
‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)
‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤20 mΩ Pro řady a, b, c
≤30 mΩ Pro řady z, d
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 20 s)
Připojovací síla ≤ 160 N
Odpojovací síla ≤ 120 N
Úroveň vlastností AU 50
1
Podle IEC 61076-4-113
Spojovací cykly ≥ 500
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka) Béžová
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
SnPb na Ni Na straně připojení
Tloušťka vrstvy ≥ 1,27 µm
Tloušťka vrstvy ≥ 50 µinch
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS Neodpovídá předpisům
ELV status Neodpovídá předpisům
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Specifikace IEC 61076-4-113
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 100
Hmotnost netto 25 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140000056
eCl@ss 27.460.201,00
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky