4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení rozšiřující karty
  7. 02 01 160 1106
  8. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
DIN-Signal-harbus64-160MR-30C1-1-V4SnPb
Male konektor DIN-Signal-harbus64-160MR-30C1-1-V4SnPb 02 01 160 1106
Nedostupné
MESSERLEISTE-HAR-BUS-160-POL
Male konektor MESSERLEISTE-HAR-BUS-160-POL 02 01 160 2102
Alternativní
Verze
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou|Se zaklapávacím klipsem
S upevňovací přírubou|Se zaklapávacím klipsem
Předsunutý kontakt na pozici
d1|d2|d31|d32
d1|d2|d31|d32
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu|Rozšiřující karta
Základní deska na dceřinou kartu|Rozšiřující karta
Počet kontaktů
160
160
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)|Připojování vlnovým pájením
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)|Připojování vlnovým pájením
Konfigurace kontaktů
Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Řady z, a, b, c + d, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Obchodní údaje
eCl@ss
27.460.201,00
27.460.201,00
Hmotnost netto
17,55 g
2 g
GTIN
5713140000063
5713140000094
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Německo
Německo
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Velikost balení
100
5
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Specifikace
IEC 61076-4-113
IEC 61076-4-113
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Béžová
Béžová
Čína RoHS
e
ELV status
Neodpovídá předpisům
V souladu s předpisy
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Ano
RoHS
Neodpovídá předpisům
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Neobsahuje
Povrch (kontaktů)
Au na Ni Na straně konektoru|SnPb na Ni Na straně připojení
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru (řady z + d)|Au na NiP na Ni Na straně konektoru (řada a, b + c)|Sn na Ni Na straně připojení
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Slitina mědi
Identifikace
Kategorie
Konektory
Konektory
Prvek
Male konektor
Male konektor
Popis kontaktu
Úhlové provedení
Úhlové provedení
Řada
har-bus@ 64
har-bus@ 64
Technické vlastnosti
Izolační odpor
1010 Ω
1010 Ω
Hot plugging
Ne
Ne
Připojovací síla
≤ 160 N
≤ 160 N
Odpojovací síla
≤ 120 N
≤ 120 N
Jmenovitý proud
‌ 1 A
‌ 1 A
Délka povrchových cest
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)|‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)|‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)|‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)|‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)|‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)|‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Úroveň vlastností
AU 50|1|Podle IEC 61076-4-113
2|Podle IEC 61076-4-113
Řady kontaktů
5
5
Vnitřní odpor
≤20 mΩ Pro řady a, b, c|≤30 mΩ Pro řady z, d
≤20 mΩ Pro řady a, b, c|≤30 mΩ Pro řady z, d
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
2,54 mm
Spojovací cykly
≥ 500
≥ 250
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
2,54 mm
Zkušební napětí Ur.m.s.
1 kV
1 kV
Tloušťka PCB
‌1,6 mm ±0,2 ‌
‌1,6 mm ±0,2 ‌
Vzdušná vzdálenost
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)|‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)|‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)|‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
‌1,2 mm Mezi 2 řadami (a, b, c)|‌1,2 mm Mezi 2 řadami (z, d)|‌1,2 mm Mezi 2 kontakty v řadě (a, b, c)|‌1 mm Mezi 2 kontakty v řadě (z, d)
Mezní teplota
-55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 20 s)
-55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 20 s)
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky