6. Mezaninové připojení
  7. 02 44 000 0012
  8. Vzorek zdarma

Vyžádejte si expresní vzorek zdarma


Produkt není v současné době k dispozici

Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
DIN-Signal-harbus64-shroud-f-pcb-16
Rámeček s kontakty DIN-Signal-harbus64-shroud-f-pcb-16 02 44 000 0012
Nedostupné
HAR-BUS-64-SHROUD-f%C2%81r-LP-DICKE-46
Rámeček s kontakty HAR-BUS-64-SHROUD-f%C2%81r-LP-DICKE-46 02 44 000 0003
Alternativní
Obchodní údaje
eCl@ss
27.440.292,00
27.440.292,00
Hmotnost netto
6,55 g
6,7 g
GTIN
5713140216334
5713140000537
ETIM
EC002943
EC002943
Evropské číslo celního tarifu
85366990
85366990
Země původu
Německo
Německo
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Velikost balení
100
100
Specifikace a schválení
Drážní klasifikace
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Vlastnosti materiálu
Čína RoHS
e
e
ELV status
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Materiál (příslušenství)
Termoplast
Termoplast
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
V-0
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
RoHS
V souladu s předpisy
V souladu s předpisy
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Neobsahuje
Barva (příslušenství)
RAL 7032 (štěrková šedá)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Identifikace
Typ příslušenství
Rámeček s kontakty
Rámeček s kontakty
Kategorie
Příslušenství
Příslušenství
Řada
har-bus@ 64
har-bus@ 64
Technické vlastnosti
Tloušťka PCB
‌1,6 mm ±0,3 ‌
‌4,6 mm ±0,3 ‌
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky