4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 03 000 8224

DIN-Signal high current f, 30A crimp

Položka č.: 09 03 000 8224


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal high current f, 30A crimpundefined
Krimpovací kontakt

DIN-Signal high current f, 30A crimp

Položka č.: 09 03 000 8224

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Přímé provedení Jmenovitý proud: ≤30 A Female kontakt Pro female konektory Slitina mědi Au na Ni Na straně konektoru, Ušlechtilý kov Na straně připojení Průřez vodiče: 4 ... 6 mm² AWG 12 ... AWG 10

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada DIN 41612
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Popis kontaktu Přímé provedení
Kontakty pro DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ M, inverzní
Způsob připojení Krimpování
Provedení Female kontakt Pro female konektory
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Výrobní proces Soustružené kontakty
Průřez vodiče 4 ... 6 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 12 ... AWG 10
Jmenovitý proud ≤ 30 A
Připojovací síla ≤ 10 N
Odpojovací síla ≥ 1,6 N
Úroveň vlastností AU 50
1
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly ≥ 500
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
Ušlechtilý kov Na straně připojení
Tloušťka vrstvy ≥ 1,27 µm
Tloušťka vrstvy ≥ 50 µinch
Specifikace DIN 41626
Velikost balení 100
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140466920
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky