Krimpovací kontakt
Přímé provedení
Jmenovitý proud: ≤40 A
Female kontakt Pro female konektory
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Průřez vodiče: 10 mm²
AWG 8
Podrobnosti o produktu
Kategorie
Kontakty
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Řada
DIN 41612
har-modular®
Popis kontaktu
Přímé provedení
Kontakty pro
DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ M, inverzní
DIN 41612 Typ MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M modul, female, přímý
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Female kontakt Pro female konektory
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Rozšiřující karta
PCB deska–kabel
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Úroveň vlastností
1
Průřez vodiče (mm²)
10 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 8
Jmenovitý proud
40 A
Připojovací síla
10 N
Odpojovací síla
1.6 N
Spojovací cykly
500
Číslo ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS
50
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení
no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65