2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 03 000 6136

DIN-Signal high current m, 40A solder

Položka č.: 09 03 000 6136


Konfigurovatelné
DIN-Signal high current m, 40A solder

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal high current m, 40A solderDIN-Signal high current m, 40A solder
Konfigurovatelné Pájecí kontakt na PCB

DIN-Signal high current m, 40A solder

Položka č.: 09 03 000 6136

a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
Načtení v konfigurátoru
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Pájecí kontakt na PCB Přímé provedení Jmenovitý proud: ≤40 A Male kontakt Pro zástrčky Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Druh kontaktu Pájecí kontakt na PCB
Řada DIN 41612
har-modular®
Popis kontaktu Přímé provedení
Kontakty pro DIN 41612 Typ M, inverzní, plochý
har-modular® Modul M-Flat, male, přímý
Způsob připojení Pájené připojení
Provedení Male kontakt Pro zástrčky
Typ připojení PCB deska–kabel
Výrobní proces Soustružené kontakty
Úroveň vlastností 1
Jmenovitý proud 40 A
Připojovací síla 10 N
Odpojovací síla 1.6 N
Spojovací cykly 500
Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení no requirements (flammable mass < 10g)
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Specifikace DIN 41626
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 1.735 g
Země původu Maďarsko
GTIN 5713140215290
eCl@ss 27440204
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky