6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Konektory na desky plošných spojů
  8. 09 03 000 9913

DIN-Signal locking lever for female R

Položka č.: 09 03 000 9913


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal locking lever for female Rundefined
Zajišťovací páčka

DIN-Signal locking lever for female R

Položka č.: 09 03 000 9913

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Zajišťovací páčka Pro female konektory, Typ R, 2R Termoplast RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada DIN 41612
Typ příslušenství Zajišťovací páčka
Popis příslušenství Pro female konektory
Typ R, 2R
Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 100
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140004245
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky