4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Prostřednictvím kabelového připojení
  7. Kabelové konektory a osazené kabely
  8. 09 02 064 0502

DIN-Signal shell housing B15

Položka č.: 09 02 064 0502


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DIN-Signal shell housing B15undefined
Dvojdílný kryt

DIN-Signal shell housing B15

Položka č.: 09 02 064 0502

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt 15 mm Termoplast, Zpevněno skelnými vlákny RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada DIN 41612
Identifikace Typ B
Typ příslušenství Dvojdílný kryt
Popis příslušenství 15 mm
Verze Přívod shora / ze strany
Počet kabelových vstupů 4
Kabelový vstup 4x
Odlehčení tahu Se stahovacím páskem
Způsob zajišťování Zajišťovací páčky nebo zajišťovací šrouby
2 díly Ano
Dělitelné Ano
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Barva (kryt) RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (příslušenství) Termoplast
Zpevněno skelnými vlákny
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Nikl
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 10
Hmotnost netto 34,7 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140003200
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky