3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 000 8276

DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;EINZEL

Položka č.: 09 67 000 8276


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;EINZELundefined
Krimpovací kontakt

DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;EINZEL

Položka č.: 09 67 000 8276

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Poradce pro krimpování
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Zásuvka (female) Slitina mědi Průřez vodiče: 0.25 ... 0.52 mm² AWG 24 ... AWG 20

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Výrobní proces Lisované kontakty
Průřez vodiče 0,25 ... 0,52 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 24 ... AWG 20
Vnější průměr vodiče ≤1,52 mm
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Délka odizolování 2,5 ... 3 mm
Úroveň vlastností 1
Podle CECC 75301-802
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Velikost balení 500
Hmotnost netto 0,123 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140087231
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky