3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 000 7266

DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500

Položka č.: 09 67 000 7266


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Krimpovací kontakt

DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500

Položka č.: 09 67 000 7266

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Krimpovací kontakt Zásuvka (female) Slitina mědi Průřez vodiče: 0.09 ... 0.25 mm² AWG 28 ... AWG 24

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kontakty
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Způsob připojení Krimpování
Provedení Zásuvka (female)
Výrobní proces Lisované kontakty
Obsah balení 500 ks na cívce
Odvíjení doleva
Průřez vodiče 0,09 ... 0,25 mm²
Průřez vodiče [AWG] AWG 28 ... AWG 24
Vnější průměr vodiče ≤1,02 mm
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Délka odizolování 2,5 ... 3 mm
Úroveň vlastností 1
Podle CECC 75301-802
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 111,933 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140086869
eCl@ss 27.440.204,00
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky