3. Kabelové konektory a osazené kabely
  4. Napájecí a signálové konektory
  5. Produkty
  6. 09 67 009 0443 160

DSUB METAL-HOOD 09P SHS-UNC TOPCE

Položka č.: 09 67 009 0443 160


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DSUB METAL-HOOD 09P SHS-UNC TOPCEundefined
Dvojdílný kryt

DSUB METAL-HOOD 09P SHS-UNC TOPCE

Položka č.: 09 67 009 0443 160

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dvojdílný kryt Krytku lze přišroubovat Velikost: D-Sub 1 S krátkými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC Přívod shora 1x Materiál (kryt): Termoplast Pokovené provedení Stupeň krytí: IP30

Podrobnosti o produktu


Kategorie Kryty
Řada D-Sub
Typ krytu Dvojdílný kryt
Popis krytu Krytku lze přišroubovat
Velikost D-Sub 1
Stínění Stíněné provedení
Verze Přívod shora
Počet kabelových vstupů 1
Kabelový vstup 1x
Upevnění kabelu Kabelová příchytka
Způsob zajišťování S krátkými zajišťovacími šrouby Závit 4-40 UNC
2 díly Ano
Dělitelné Ano
Utahovací moment ‌0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
‌0,25 Nm Šroub krytky
‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
Okolní teplota -20 ... +90 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP30
Průměr kabelu 1,5 ... 7,5 mm
Materiál (kryt) Termoplast
Povrch (kryt) Pokovené provedení
Materiál (šroub) Poniklovaná mosaz
Délka 30,7 mm
Šířka 31,5 mm
Výška 15,2 mm
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(a) / 6(a)-I: olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění a v zinkované oceli obsahujících až 0,35 % hmot. olova / olovo jako prvek slitin s ocelí pro účely obrábění obsahujících až 0,35 % hmot. olova a v kusově žárově zinkovaných ocelových součástech obsahujících až 0,2 % hmot. olova
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Velikost balení 100
Hmotnost netto 13,64 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140221970
eCl@ss 27.440.213,00
ETIM EC001133
UNSPSC 24.0 39121416
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky