4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 67 001 9974

DSUB SCREW-LOCK FE M3/M3 11mm

Položka č.: 09 67 001 9974


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DSUB SCREW-LOCK FE M3/M3 11mmundefined
Šroubovací čep

DSUB SCREW-LOCK FE M3/M3 11mm

Položka č.: 09 67 001 9974

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Šroubovací čep Bez matice, Závit M3/M3, Celková délka 11 mm

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada D-Sub
Typ příslušenství Šroubovací čep
Popis příslušenství Bez matice
Závit M3/M3
Celková délka 11 mm
Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
Utahovací moment <0,6 Nm
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,85 g
Země původu Indie
Evropské číslo celního tarifu 73181900
GTIN 5713140087804
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky