DSUB SV FE SSDP ANG36-254 25P AU2GCM3HT
Položka č.: 09 66 356 6615

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 25P AU2GCM3HT
Položka č.: 09 66 356 6615
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Konektory |
---|---|
Řada | D-Sub |
Identifikace | Standardní |
Prvek | Konektor |
Specifikace | Low-profile |
Popis kontaktu | Lisované provedení |
Úhlové provedení |
Způsob připojení | Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) |
---|---|
Provedení | Zásuvka (female) |
Velikost | D-Sub 3 |
Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu |
Počet kontaktů | 25 |
Délka zakončení | 2,9 mm |
Upevnění PCB | S aretačními klipsy |
Způsob zajišťování | Upevňovací příruba se závitem M3 |
Předchozí
Další