DSUB SV FE SSDP ANG73-284 37P PL2 GC4-40
Položka č.: 09 66 453 6612

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


DSUB SV FE SSDP ANG73-284 37P PL2 GC4-40
Položka č.: 09 66 453 6612
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Konektory |
---|---|
Řada | D-Sub |
Identifikace | Standardní |
Prvek | Konektor |
Popis kontaktu | Lisované provedení |
Úhlové provedení |
Způsob připojení | Připojování vlnovým pájením |
---|---|
Provedení | Zásuvka (female) |
Velikost | D-Sub 4 |
Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu |
Počet kontaktů | 37 |
Další kontakty | S uzemňovacím pinem |
Délka zakončení | 2,9 mm |
Upevnění PCB | S aretačními klipsy |
Způsob zajišťování | Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC |
Předchozí
Další