3. Produkty
  4. 09 66 413 6602

DSUB SV FE SSDP ANG73-284 37P PL2 NUT 4-

Položka č.: 09 66 413 6602


DSUB SV FE SSDP ANG73-284 37P PL2 NUT 4-

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Konektor

DSUB SV FE SSDP ANG73-284 37P PL2 NUT 4-

Položka č.: 09 66 413 6602

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌6.5 A Zásuvka (female) Velikost: D-Sub 4 Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel Černá Kontakty: 37 Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Standardní
Prvek Konektor
Řada D-Sub
Popis kontaktu Lisované provedení
Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Provedení Zásuvka (female)
Velikost D-Sub 4
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 37
Délka zakončení 2.9 mm
Úroveň vlastností 2
Podle CECC 75301-802
Hot plugging Ne
Vzdálenost mezi řadami 2.84 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.76 mm
Jmenovitý proud 6.5 A
Vzdušná vzdálenost 1 mm
Délka povrchových cest 1 mm
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor 10 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Utahovací moment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
Připojovací síla 123 N
Odpojovací síla 11 N
82 N
Spojovací cykly 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ≥1,6 mm
Instalační výška 7.3 mm
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
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Specifikace DIN 41652
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 50
Hmotnost netto 19.57 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140084896
eCl@ss 27440214
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky