jednopárový Ethernet
Kabelové konektory, kabelové sestavy, datové konektory, Single Pair Ethernet
Zákaznicky specifický vývoj
Zákaznicky specifický vývoj
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
Internetový obchod myHARTING
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
Dozorčí rada
Rodinný podnik
Partnerství
Partnerství
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
  2. Řada
  3. 09 66 512 7602

DSUB SV FE SSDP ANG87-254 5P AU3

Položka č.: 09 66 512 7602


DSUB SV FE SSDP ANG87-254 5P AU3

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Konektor

DSUB SV FE SSDP ANG87-254 5P AU3

Položka č.: 09 66 512 7602

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌6.5 A Zásuvka (female) Velikost: D-Sub 5 Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel Černá Kontakty: 50 Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Standardní
Prvek Konektor
Řada D-Sub
Popis kontaktu Lisované provedení
Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Provedení Zásuvka (female)
Velikost D-Sub 5
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 50
Délka zakončení 2,9 mm
Úroveň vlastností 3
Hot plugging Ne
Vzdálenost mezi řadami 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,76 mm
Jmenovitý proud ‌ 6,5 A
Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
Délka povrchových cest ≥ 1 mm
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Utahovací moment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
Připojovací síla ≤ 167 N
Odpojovací síla ≥ 14,5 N
≥ 111 N
Spojovací cykly ≥ 50
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ≥1,6 mm
Instalační výška ‌ 8,7 mm
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
PFAS Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Specifikace DIN 41652
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 50
Hmotnost netto 23,15 g
Země původu Německo
GTIN 5713140086074
eCl@ss 27440214
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky