4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 66 311 6501

DSUB SV FE SSDP STR 25P AU2 NUT M3

Položka č.: 09 66 311 6501


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Konektor

DSUB SV FE SSDP STR 25P AU2 NUT M3

Položka č.: 09 66 311 6501

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌6.5 A Zásuvka (female) Velikost: D-Sub 3 Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel Černá Kontakty: 25 Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Prvek Konektor
Popis kontaktu Lisované provedení
Přímé provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Provedení Zásuvka (female)
Velikost D-Sub 3
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů 25
Délka zakončení 2,9 mm
Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem M3
Vzdálenost mezi řadami 2,84 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,76 mm
Jmenovitý proud ‌ 6,5 A
Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
Délka povrchových cest ≥ 1 mm
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 83 N
Odpojovací síla ≥ 7,8 N
≤ 56 N
Úroveň vlastností 2
Podle CECC 75301-802
Spojovací cykly ≥ 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ≥1,6 mm
Instalační výška ‌ 6,2 mm
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
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
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Velikost balení 100
Hmotnost netto 0,12 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140083127
eCl@ss 27.440.214,00
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky