Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 66 511 6503

DSUB SV FE SSDP STR 5P AU2

Položka č.: 09 66 511 6503


DSUB SV FE SSDP STR 5P AU2

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DSUB SV FE SSDP STR 5P AU2DSUB SV FE SSDP STR 5P AU2
Konektor

DSUB SV FE SSDP STR 5P AU2

Položka č.: 09 66 511 6503

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌6.5 A Zásuvka (female) Velikost: D-Sub 5 Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel Černá Kontakty: 50 Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Standardní
Prvek Konektor
Řada D-Sub
Popis kontaktu Lisované provedení
Přímé provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Způsob zajišťování Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Provedení Zásuvka (female)
Velikost D-Sub 5
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů 50
Délka zakončení 2.9 mm
Úroveň vlastností 2
Podle CECC 75301-802
Hot plugging Ne
Vzdálenost mezi řadami 2.84 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.76 mm
Jmenovitý proud 6.5 A
Vzdušná vzdálenost 1 mm
Délka povrchových cest 1 mm
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor 10 mΩ
Mezní teplota [-55] ... [+125 °C]
Utahovací moment [≤0,4 Nm] Zajišťovací šroub
Připojovací síla 167 N
Odpojovací síla 14.5 N
111 N
Spojovací cykly 250
Zkušební napětí Ur.m.s. [1 kV]
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB [≥1,6 mm]
Instalační výška 6.2 mm
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Specifikace DIN 41652
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 50
Hmotnost netto 24.4 g
Země původu Vietnam
GTIN 5713140086005
eCl@ss 27440214
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky