2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení rozšiřující karty
  7. 09 66 352 6616

DSUB SV FE SSDPANG36-25425PAU2GC4-4

Položka č.: 09 66 352 6616


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DSUB SV FE SSDPANG36-25425PAU2GC4-4undefined
Konektor

DSUB SV FE SSDPANG36-25425PAU2GC4-4

Položka č.: 09 66 352 6616

a zjistit ceny a dostupnost.

00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.

00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Low-profile Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌6.5 A Zásuvka (female) Velikost: D-Sub 3 Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel Černá Kontakty: 25 S uzemňovacím pinem Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Prvek Konektor
Specifikace Low-profile
Popis kontaktu Lisované provedení
Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Provedení Zásuvka (female)
Velikost D-Sub 3
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 25
Další kontakty S uzemňovacím pinem
Délka zakončení 2,9 mm
Upevnění PCB S aretačními klipsy
Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Vzdálenost mezi řadami 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,76 mm
Jmenovitý proud ‌ 6,5 A
Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
Délka povrchových cest ≥ 1 mm
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ≤0,6 Nm Šroubovací čep
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 83 N
Odpojovací síla ≥ 7,8 N
≤ 56 N
Úroveň vlastností 2
Podle CECC 75301-802
Spojovací cykly ≥ 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ≥1,6 mm
Instalační výška ‌ 3,6 mm
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Velikost balení 100
Hmotnost netto 13,13 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140084049
eCl@ss 27.440.214,00
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky