DSUB SV FE SSDPANG73-254 37PAU3GCSLK4-4
Položka č.: 09 66 452 7613

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
DSUB SV FE SSDPANG73-254 37PAU3GCSLK4-4
Položka č.: 09 66 452 7613
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Konektory |
---|---|
Řada | D-Sub |
Identifikace | Standardní |
Prvek | Konektor |
Popis kontaktu | Lisované provedení |
Úhlové provedení |
Způsob připojení | Připojování vlnovým pájením |
---|---|
Provedení | Zásuvka (female) |
Velikost | D-Sub 4 |
Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu |
Počet kontaktů | 37 |
Další kontakty | S uzemňovacím pinem |
Délka zakončení | 2,9 mm |
Upevnění PCB | S aretačními klipsy |
Způsob zajišťování | Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC |
Předchozí
Další