4. Board to cable konektory
  5. Produkty
  6. Napájecí a signálové konektory
  7. 09 66 115 7503

DSUB SV FESSDPSTR29 09PPL3NUTSLK4-40HT

Položka č.: 09 66 115 7503


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DSUB SV FESSDPSTR29 09PPL3NUTSLK4-40HTundefined
Konektor

DSUB SV FESSDPSTR29 09PPL3NUTSLK4-40HT

Položka č.: 09 66 115 7503

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR) Jmenovitý proud: ‌6.5 A Zásuvka (female) Velikost: D-Sub 1 Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PCT), Kryt: niklovaná ocel Šedá Kontakty: 9 Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Prvek Konektor
Popis kontaktu Lisované provedení
Přímé provedení
Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Provedení Zásuvka (female)
Velikost D-Sub 1
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů 9
Délka zakončení 2,9 mm
Způsob zajišťování Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Vzdálenost mezi řadami 2,84 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,74 mm
Jmenovitý proud ‌ 6,5 A
Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
Délka povrchových cest ≥ 1 mm
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Připojovací síla ≤ 30 N
Odpojovací síla ≥ 3,3 N
≤ 20 N
Úroveň vlastností 3
Spojovací cykly ≥ 50
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina II (400 ≤ CTI < 600)
Tloušťka PCB ≥1,6 mm
Instalační výška ‌ 6,2 mm
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PCT)
Kryt: niklovaná ocel
Barva (vložka) Šedá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace DIN 41652
Velikost balení 100
Hmotnost netto 8,63 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140218147
eCl@ss 27.440.214,00
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky