6. Připojení rozšiřující karty
  7. 09 66 362 6813

DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P AU2

Položka č.: 09 66 362 6813


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Konektor

DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25P AU2

Položka č.: 09 66 362 6813

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌7.5 A Male Velikost: D-Sub 3 Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel Černá Kontakty: 25 S uzemňovacím pinem Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Řada D-Sub
Identifikace Standardní
Prvek Konektor
Popis kontaktu Soustružený
Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Provedení Male
Velikost D-Sub 3
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 25
Další kontakty S uzemňovacím pinem
Délka zakončení 3 mm
Upevnění PCB S aretačními klipsy
Způsob zajišťování Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Vzdálenost mezi řadami 2,54 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,76 mm
Jmenovitý proud ‌ 7,5 A
Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
Délka povrchových cest ≥ 1 mm
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
Utahovací moment ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
Mezní teplota -55 ... +125 °C
Připojovací síla ≤ 83 N
Odpojovací síla ≥ 7,8 N
≤ 56 N
Úroveň vlastností 2
Podle CECC 75301-802
Spojovací cykly ≥ 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ≥1,6 mm
Instalační výška ‌ 7,3 mm
Hot plugging Ne
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS 50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Velikost balení 100
Hmotnost netto 16,2 g
Země původu Čína
Evropské číslo celního tarifu 85366990
GTIN 5713140084483
eCl@ss 27.440.214,00
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky