DSUB SV MA SSDP ANG87-254 5P AU2
Položka č.: 09 66 562 6812

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Konektory |
---|---|
Řada | D-Sub |
Identifikace | Standardní |
Prvek | Konektor |
Popis kontaktu | Soustružený |
Úhlové provedení |
Způsob připojení | Připojování vlnovým pájením |
---|---|
Provedení | Male |
Velikost | D-Sub 5 |
Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu |
Počet kontaktů | 50 |
Další kontakty | S uzemňovacím pinem |
Délka zakončení | 3 mm |
Upevnění PCB | S aretačními klipsy |
Způsob zajišťování | Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC |
Předchozí
Další