DSUB SV MA SSDP STR 9P AU2 GC 4-4
Položka č.: 09 65 161 6712

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Kategorie | Konektory |
---|---|
Řada | D-Sub |
Identifikace | Standardní |
Prvek | Konektor |
Popis kontaktu | Lisované provedení |
Přímé provedení |
Způsob připojení | Připojování vlnovým pájením |
---|---|
Provedení | Male |
Velikost | D-Sub 1 |
Typ připojení | Základní deska na dceřinou kartu |
Mezanin | |
Počet kontaktů | 9 |
Délka zakončení | 3,7 mm |
Upevnění PCB | S aretačními klipsy |
Způsob zajišťování | Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC |
Předchozí
Další