Konfigurátor průmyslových konektorů Han® Kruhové konektory Kabeláž systému (pouze v angličtině) Konektory pro desky plošných spojů (pouze v angličtině)
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
  2. Konektivita pro zařízení
  3. PCB konektory
  4. Board to board konektory
  5. Produkty
  6. Připojení základní desky k dceřiné kartě
  7. 09 65 162 6813

DSUB SV MA SSDPANG73-254 9PAU2GCSLK4-4

Položka č.: 09 65 162 6813


DSUB SV MA SSDPANG73-254 9PAU2GCSLK4-4

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

DSUB SV MA SSDPANG73-254 9PAU2GCSLK4-4DSUB SV MA SSDPANG73-254 9PAU2GCSLK4-4
Konektor

DSUB SV MA SSDPANG73-254 9PAU2GCSLK4-4

Položka č.: 09 65 162 6813

a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
00
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Konektor Připojování vlnovým pájením Jmenovitý proud: ‌6.5 A Male Velikost: D-Sub 1 Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP), Kryt: pokovená ocel Černá Kontakty: 9 S uzemňovacím pinem Slitina mědi Ušlechtilý kov na Ni

Podrobnosti o produktu


Kategorie Konektory
Identifikace Standardní
Prvek Konektor
Řada D-Sub
Popis kontaktu Lisované provedení
Úhlové provedení
Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
Způsob zajišťování Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Provedení Male
Velikost D-Sub 1
Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
Počet kontaktů 9
Další kontakty S uzemňovacím pinem
Délka zakončení 2.9 mm
Upevnění PCB S aretačními klipsy
Úroveň vlastností 2
Podle CECC 75301-802
Hot plugging Ne
Vzdálenost mezi řadami 2.54 mm
Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2.74 mm
Jmenovitý proud 6.5 A
Vzdušná vzdálenost 1 mm
Délka povrchových cest 1 mm
Izolační odpor >1010 Ω
Vnitřní odpor 10 mΩ
Mezní teplota [-55] ... [+125 °C]
Utahovací moment ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
Připojovací síla 30 N
Odpojovací síla 3.3 N
20 N
Spojovací cykly 250
Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ≥1,6 mm
Instalační výška 7.3 mm
Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Čína RoHS 50
RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Sada požadavků se stupni ohrožení R26
ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Nikl
Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
Kryt: pokovená ocel
Barva (vložka) Černá
Materiál (kontakty) Slitina mědi
Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Specifikace DIN 41652
Evropské číslo celního tarifu 85366990
Velikost balení 100
Hmotnost netto 8.12 g
Země původu Rumunsko
GTIN 5713140077133
eCl@ss 27440214
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky