6. Mezaninové připojení
  7. 09 03 000 9957

Din type C/R shroud press-in a=5.90

Položka č.: 09 03 000 9957


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Rámeček s kontakty

Din type C/R shroud press-in a=5.90

Položka č.: 09 03 000 9957

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Vzorek zdarma
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Rámeček s kontakty Pro female konektory typu C, Pro zástrčky typu R Termoplast RAL 7032 (štěrková šedá)

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada DIN 41612
Typ příslušenství Rámeček s kontakty
Popis příslušenství Pro female konektory typu C
Pro zástrčky typu R
Délka zakončení 13 mm
16,2 mm
17 mm
Upevnění Press-in upevnění
Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB ‌2,6 mm ±0,5 ‌
‌5,8 mm ±0,5 ‌
‌6,6 mm ±0,5 ‌
Materiál (příslušenství) Termoplast
Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
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
Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Velikost balení 100
Hmotnost netto 110 g
Země původu Vietnam
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140004368
eCl@ss 27.440.292,00
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky