Vyžádejte si expresní vzorek zdarma
Produkt není v současné době k dispozici
Zvolte prosím alternativní vzorek, který je velmi podobný.
Verze | ||
---|---|---|
Délka zakončení | 17 mm|20 mm | 13 mm|16,2 mm|17 mm |
Upevnění | Šroubové upevnění | Šroubové upevnění |
Obchodní údaje | ||
eCl@ss | 27.440.292,00 | 27.440.292,00 |
Hmotnost netto | 6,01 g | 5,985 g |
GTIN | 5713140004405 | 5713140004474 |
ETIM | EC002943 | EC002943 |
Evropské číslo celního tarifu | 85389099 | 85389099 |
Země původu | Vietnam | Vietnam |
UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
Velikost balení | 100 | 100 |
Specifikace a schválení | ||
Drážní klasifikace | F1/I2 Podle NFF 16-101/102 | F1/I2 Podle NFF 16-101/102 |
Vlastnosti materiálu | ||
Čína RoHS | e | e |
ELV status | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
Materiál (příslušenství) | Termoplast | Termoplast |
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 | V-0 | V-0 |
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
RoHS | V souladu s předpisy | V souladu s předpisy |
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 | Ano | Ano |
Látky SVHC podle nařízení REACH | Neobsahuje | Neobsahuje |
Barva (příslušenství) | RAL 7032 (štěrková šedá) | RAL 7032 (štěrková šedá) |
Identifikace | ||
Typ příslušenství | Rámeček s kontakty | Rámeček s kontakty |
Kategorie | Příslušenství | Příslušenství |
Popis příslušenství | Pro female konektory typu C|Pro zástrčky typu R | Pro female konektory typu C|Pro zástrčky typu R |
Řada | DIN 41612 | DIN 41612 |
Technické vlastnosti | ||
Tloušťka PCB | 1,8 mm ±0,5 |4,8 mm ±0,5 | 3,4 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 |7,4 mm ±0,5 |
Izolační skupina | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |