5. Řada
  6. Modulární konektor Han-Modular®
  7. Dokovací rámečky Han-Modular®
  8. 09 14 024 1701

Docking Frame for 6 modules, float mount

Položka č.: 09 14 024 1701


Konfigurovatelné
undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Docking Frame for 6 modules, float mountundefined
KonfigurovatelnéDokovací rám

Docking Frame for 6 modules, float mount

Položka č.: 09 14 024 1701

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Dokovací rám Plovoucí uložení, Pro 6 modulů, A ... F

Podrobnosti o produktu


Kategorie Příslušenství
Řada Han-Modular®
Typ příslušenství Dokovací rám
Popis příslušenství Plovoucí uložení
Pro 6 modulů
A ... F
Mezní teplota -40 ... +125 °C
Spojovací cykly ≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vůle plovoucího uložení ± 2 mm
Aretační rozsah ± 4 mm
Materiál Polykarbonát (PC)
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
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
Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace IEC 60664-1
IEC 61984
Velikost balení 2
Hmotnost netto 25 g
Země původu Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu 85389099
GTIN 5713140021365
eCl@ss 27.440.206,00
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky