2. Nástroje
  3. Produkty
  4. Press-in
  5. Horní razník
  6. 17 99 000 0063

Einlegeteiloberstempel CPCI 6HE (5+2)

Položka č.: 17 99 000 0063


undefined

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.

Horní razník vkládacího nástroje

Einlegeteiloberstempel CPCI 6HE (5+2)

Položka č.: 17 99 000 0063

a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt
a zjistit ceny a dostupnost.
0
Dotaz na produkt

Přehled vlastností

Horní razník vkládacího nástroje Pro přímé zástrčky, Pro 6U CompactPCI

Podrobnosti o produktu


Kategorie Nástroje
Typ nástroje Horní razník vkládacího nástroje
Popis nástroje Pro přímé zástrčky
Pro 6U CompactPCI
RoHS V souladu s předpisy
ELV status V souladu s předpisy
Čína RoHS e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Velikost balení 1
Hmotnost netto 1.924 g
Země původu Německo
Evropské číslo celního tarifu 82055980
GTIN 5713140123380
eCl@ss 21.049.090,00
UNSPSC 24.0 27110000
Předchozí
Další

Zpravodaj HARTING

Social Media


© Technologická skupina HARTING

  • otisk
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Podmínky používání
  • Informace pro zákazníky