Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B1
Položka č.: 20 77 208 3001

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.


Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B1
Položka č.: 20 77 208 3001
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Řada | Ha-VIS eCon 4000 |
---|---|
Prvek | Průmyslové ethernetové switche |
Specifikace | Nekonfigurovatelné |
Typ Ethernetu | Fast Ethernet |
Celkový počet portů | 8 |
---|---|
Upevnění | Montáž na stěnu (naplocho) |
Technologie přepínání | Store and Forward |
Velikost rámu | 1,632 kB |
Velikost tabulky MAC adres | 8k Vstupy |
Velikost vyrovnávací paměti na pakety | 1 Megabit |
Neblokující | Ano |
Kvalita služeb | Ano |
Řízení toku | Vyp. |
Signálový kontakt | Ne |
Funkce PoE | Ne |
Lakovaná PCB | Ano |
Obsah balení | Pokyny pro montáž |
Předchozí
Další