F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
Položka č.: 33 50 319 9141 003

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
F+B Hybrid PFT m/JST+fl st/- 0.3m
Položka č.: 33 50 319 9141 003
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Connector 1 | M12 male contact crimp AWG 26-22 Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Han F+B housing bulkhead mounting-agg Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Han® F+B |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Osazený na jedné straně |
Konektor 1 | Male |
Průchozí panelový kryt | |
Typ kabelu | Hybridní kabel (měď/měď) |
Délka kabelu | 0,3 m |
---|---|
Počet žil | 13 |
Uspořádání vodičů | 2x 2x AWG 22 |
2× 0,75 mm² | |
2× 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Počet kontaktů | 12 |
Počet datových kontaktů | 4 |
Počet signálních kontaktů | 4 |
Počet výkonových kontaktů | 4 |
Kontakt PE | Ano |
Předchozí
Další