F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m
Položka č.: 33 50 303 7140 050

Obrázek je pouze ilustrační. Viz popis produktu.
F+B Hybridcbl, f/m st/st 5.0m
Položka č.: 33 50 303 7140 050
a zjistit ceny a dostupnost.
Přehled vlastností
Podrobnosti o produktu
Type of cable | Servocbl. 5G2,5+(2x0,75)(2x1,5)(4xAWG2 Zobrazit podrobnosti |
---|---|
Connector 1 | Han F+B hood-gg-M25 black Zobrazit podrobnosti |
Han D F Crimp Contact Ag AWG 16 Zobrazit podrobnosti | |
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0 Zobrazit podrobnosti | |
Connector 2 | Han F+B hood-gg-M25 black Zobrazit podrobnosti |
Han CGM-P F+B M25x1,5 D. 16,0-18,0 Zobrazit podrobnosti | |
M12 female contact Pack D0.8mm AWG 26-22 Zobrazit podrobnosti |
Kategorie | Systémová kabeláž |
---|---|
Řada | Han® F+B |
Prvek | Osazené kabely |
Specifikace | Předosazené na obou stranách |
Konektor 1 | Han® F+B |
Male Přímé provedení | |
Konektor 2 | Han® F+B |
Zásuvka (female) Přímé provedení | |
Typ kabelu | Hybridní kabel (měď/měď) |
Délka kabelu | 5 m |
---|---|
Počet žil | 13 |
Uspořádání vodičů | 2x 2x AWG 22 |
2× 0,75 mm² | |
2× 1,5 mm² | |
5G 2,5 mm² | |
Počet kontaktů | 12 |
Počet datových kontaktů | 4 |
Počet signálních kontaktů | 4 |
Počet výkonových kontaktů | 4 |
Kontakt PE | Ano |
Předchozí
Další